Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Diagnoselösung PVIS - Lizenzen

  • PVIS: Für alle PVIS-fähigen Steuerungen können Diagnosekonfigurationen erstellt werden. Dies geschieht mit der jeweiligen Systemsoftware der Steuerung, z. B. mit dem PNOZmulti Configurator. Die Diagnosekonfiguration enthält Ereignismeldungen, die z. B. bei Fehlern in oder an der Steuerung, Betriebszustandswechseln der Steuerung oder definierten Zuständen von Schutzeinrichtungen angezeigt werden können.
  • PVIS OPC Server UA/OPC Server: Um die Ereignismeldungen in einer Visualisierung anzuzeigen, wird der OPC Server "PVIS OPC Server UA" von Pilz eingesetzt. Der OPC Server wird auf einem PC oder einem Bedienterminal PMI installiert.
  • PVIS OPC Configurator: Mit dem PVIS OPC Configurator wird ein OPC-Projekt erstellt, das die Diagnosekonfigurationen und die OPC-Daten der einzelnen Steuerungen enthält. Der OPC Server nimmt Verbindung mit den Steuerungen auf, liest die Daten ein und stellt sie im Namensraum zur Verfügung. Im Namensraum sind nicht nur die Ereignismeldungen abrufbar, sondern zusätzlich Statusinformationen und die Prozessdaten der Steuerungen.
  • ActiveX Control UA/ActiveX Control: Um die Ereignismeldungen einer Steuerung vom OPC Server abzurufen und in einer Visualisierungssoftware anzuzeigen, kann das ActiveX Control "PVIS ActiveX Control UA" verwendet werden.

Lizensierung

Nach der Installation läuft der OPC Server "PVIS OPC Server UA" im Demo-Modus.

  • Runtime-Lizenz: OPC/OPC UA Server-Anwendung, die auf einem Zielrechner lizenziert und ohne Laufzeitbeschränkung eingesetzt werden kann.
  • Projektlizenz: Lizenz zur Nutzung der Software innerhalb eines vertraglich begrenzten Rahmens.

Lizenzen für den "PVIS OPC Server UA" auf einem PC:

  • Point-to-Point-Lizenz: 1 OPC Client (Anzeigegerät) und 1 Steuerung.
  • Full-Lizenz: Beliebig viele OPC Clients (Anzeigegeräte) und Steuerungen.

"PVIS OPC Server UA" auf einem PMI:

  • Point-to-Point-Lizenz: 1 OPC Client (Anzeigegerät) und 1 Steuerung.
  • Full-Lizenz: Die Summe aus Steuerungen und OPC Clients (Anzeigegeräten) ist maximal 8.
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP

Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder PMIopen. Zur Ankopplung einer Pilz Steuerung (PSS, PNOZmulti, ...) Punkt zu Punkt über serielle oder Ethernetverbindung.

Vergleichen Download

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices

Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder PMIopen. Zur Ankopplung von Pilz Steuerungen (PSS, PNOZmulti, ...) über serielle oder Ethernetverbindung sowie zusätzlichen PMIvisu/PMIopen (insgesamt max. 8 Geräte).

Vergleichen Download

RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP

Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PC unter Windows. Zur Ankopplung einer Pilz Steuerung (PSS, PNOZmulti, ...) Punkt zu Punkt über serielle oder Ethernetverbindung.

Vergleichen Download

RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple

Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PC unter Windows. Zur Ankopplung von Pilz Steuerungen (PSS, PNOZmulti, ...) über serielle oder Ethernetverbindung sowie zusätzlichen Diagnosegeräten (PC, PMIopen).

Vergleichen Download

Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 Co

Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder PMIopen. Zur Ankopplung von Pilz Steuerungen (PSS, PNOZmulti, ...) über serielle oder Ethernetverbindung sowie zusätzlichen PMIvisu/PMIopen (insgesamt max. 8 Geräte).

Vergleichen Download

Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP

Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PC unter Windows. Zur Ankopplung einer Pilz Steuerung (PSS, PNOZmulti, ...) Punkt zu Punkt über serielle oder Ethernetverbindung.

Vergleichen Download

Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, unli

Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PC unter Windows. Zur Ankopplung von Pilz Steuerungen (PSS, PNOZmulti, ...) über serielle oder Ethernetverbindung sowie zusätzlichen Diagnosegeräten (PC, PMIopen).

Vergleichen Download

Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP

Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder PMIopen. Zur Ankopplung einer Pilz Steuerung (PSS, PNOZmulti, ...) Punkt zu Punkt über serielle oder Ethernetverbindung.