Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ mml1p

772020
PNOZ mml1p
Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Erweiterungsmodul, sichere Kopplung.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Anzahl sichere virtuelle Eingänge: 32
Anzahl sichere virtuelle Ausgänge: 32
Max. Datenübertragungszeit: 35 ms
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Leistungsaufnahme DC: 5.0 W
Klemmentyp: Schraubklemme, Federkraftklemme
Version für extreme Umgebungsbed.: Standard
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 100.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 113 g
Nettogewicht: 95 g
Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden