Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Konfigurierbare Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini – Erweiterungsmodule

Komfortabel erweiterbar

Konfigurierbare Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini – Erweiterungsmodule

Die konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti Mini verfügen über eine geringere Anzahl an Erweiterungsmodulen als die Geräte PNOZmulti und PNOZmulti 2. Die erweiterbaren Basisgeräte PNOZ mm0.1p und PNOZ mm0.2p können Sie linksseitig mit maximal vier Verbindungsmodulen pro Basisgerät erweitern. Das Verbindungsmodul PNOZ mml1p Multi-Link setzen Sie zur sicheren Verbindung von Basisgeräten der Kleinsteuerungen PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 oder PNOZmulti ein. Das ermöglicht Ihnen den Einsatz bei verketteten Anlagen mit Ring- oder Baumstruktur.

Das Verbindungsmodul PNOZmml2p PDP dient zum Anschluss der dezentralen IP67-Module PDP67. Schließen Sie die passende Sensorik an und überwachen Sie mit diesen Geräten Sicherheitsfunktionen dezentral im Feld. Jeder Sensor ist einzeln adressier- und diagnostizierbar. Rechts vom Basisgerät können Sie aus der Produktgruppe PNOZsigma Kontakterweiterungen anschließen. Zusätzlich stehen Ihnen noch Kommunikationsmodule zur Verfügung.

Ihre Vorteile durch den Einsatz von Erweiterungsmodulen

  • verkettete und dezentrale Anlagen möglich
  • Sensoren direkt im Feld überwachen
  • einfacher Anschluss von Kontakterweiterungen zum Vervielfachen von Relaiskontakten
Ihre Vorteile durch den Einsatz von Erweiterungsmodulen

Die Merkmale

Die Merkmale
  • Rechts vom Basisgerät: 1 PNOZsigma Erweiterungsmodul (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • Links vom Basisgerät: 1 Feldbusmodul, 1 Kommunikationsmodul und 4 Verbindungsmodule
  • PNOZ mml1p Multi-Link: Punkt-zu-Punkt-Verbindung über 4-adrige abgeschirmte Leitung, paarweise verdrillt, 32 virtuelle Ein- und Ausgänge
  • PNOZ mml2p PDP: max. vier dezentrale Eingangsmodule, PDP67 können an ein Erweiterungsmodul angeschlossen werden, im Maximalausbau 16 Sensoren

Unser Produktspektrum: PNOZmulti Mini - Erweiterungsmodule

Konfigurierbare Kleinsteuerungen PNOZmulti Mini – sichere E/A-Module

Erweiterungsmodule werden zum modularen Ausbau – in Verbindung mit einem Basisgerät – eingesetzt.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden