Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Basisgeräte für die Überwachung von mehr als 3 Sicherheitsfunktionen. Verschiedene Varianten sind erhältlich: PNOZ mmop  stand-alone; PNOZ mm0p -T stand-alone, für den erweiterten Temperaturbereich. PNOZ mm0.1p modular erweiterbar, PNOZ mm0.2p modular erweiterbar mit integrierter Multi-Link-Schnittstelle zur Verknüpfung mehrerer Basisgeräte. Die erweiterbaren Basisgeräte können linksseitig mit maximal vier Verbindungs- und Kommunikationsmodulen und rechtsseitig mit maximal einem PNOZsigma Relais-Erweiterungsmodul ergänzt werden.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ mm0p 24VDC

Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Basisgerät, nicht erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ mm0p-T

Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Basisgerät, nicht erweiterbar, für erweiterte Umgebungsbedingungen, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, kein Display.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ mm0.1p

Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ mm0.2p

Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Basisgerät, erweiterbar, Schnittstelle für sichere Verbindung zu einer anderen konfigurierbaren sicheren Kompaktsteuerung, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.