Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PES - Bedienfeld Logik PNOZmulti

Anhand des PES – Bedienfeld Logik PNOZmulti kann die Konfiguration von Kleinsteuerungen mit Softwareunterstützung erlernt werden. Drehzahlüberwachung und Anschluss weiterer Steuerungen inklusive.

Für die Stromversorgung dieses Bedienfeldes ist ein Netzteil erforderlich. Dieses erhalten Sie als Zubehör ebenfalls bei uns. Für den Einsatz in Kombination mit anderen Bedienfeldern sind entsprechende Verbindungskabel notwendig. Eine Information zur benötigten Anzahl finden Sie beim jeweiligen Modul.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PES logic board pnozm de

Bedienfeldbeschriftung: Deutsch; Begleitdokumente: Deutsch und Englisch

Passend dazu... Vergleichen Download

PES logic board pnozm en

Bedienfeldbeschriftung: Englisch; Begleitdokumente: Englisch und Deutsch

Passend dazu... Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at