Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ m EF 8DI2DOT

772144
PNOZ m EF 8DI2DOT
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 8 sichere Eingänge, 2 sichere zweipolige Halbleiterausgänge.

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Anzahl digitale Eingänge: 8
Anzahl Halbleiterausgänge 2-polig: 2
Anzahl Testtaktausgänge: 2
Versorgungsspannung 2 (V): 24
Art der Versorgungsspannung 2: DC
Klemmentyp: Schraubklemme, Federkraftklemme
Klemmenart: steckbar
Version für extreme Umgebungsbed.: Standard
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 101.4 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 115 g
Nettogewicht: 105 g
Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden