Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Konfigurierbare Sicherheitssysteme PNOZmulti sichere E/A-Module - Technische Merkmale

Erweiterungsmodule werden zum modularen Ausbau in Verbindung mit einem Basisgerät eingesetzt. Es stehen sichere Eingangs- und Ausgangs-, Drehzahlüberwachungs- und Verbindungsmodule zur Verfügung. Alle Erweiterungsmodule erfüllen PL e (EN ISO 13849-1) und SIL CL 3 (IEC 62061).

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ mi1p 8 input

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 8 digitale Eingänge.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ mi1p 8 input coated version

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 8 digitale Eingänge, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ mo1p 4 so

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 4 digitale Ausgänge, Halbleiter, 2 A, einpolig, plusschaltend.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ mo1p 4so coated version

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 4 digitale Ausgänge, Halbleiter, 2 A, einpolig, plusschaltend, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ mo3p 2so

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 2 digitale Ausgänge, Halbleiter, 2 A, zweipolig.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ mo2p 2n/o

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 2 sichere Relaisausgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ mo2p 2n/o coated version

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 2 sichere Relaisausgänge, erweiterte Umgebungsbedingungen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ mo5p 4 n/o burner

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 4 digitale Ausgänge, Relaiskontakte, 6 A, Schließer, potentialfrei, zwangsgeführt, diversitär, geeignet für Brenneranwendungen.

Vergleichen Download

PNOZ mo4p 4n/o

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 4 digitale Ausgänge, Relaiskontakte, 6 A, Schließer, potentialfrei, zwangsgeführt.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ mo4p 4n/o coated version

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 4 digitale Ausgänge, Relaiskontakte, 6 A, Schließer, potentialfrei, zwangsgeführt, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ml1p safe link

PNOZmulti Classic, Verbindungsmodul, Failsafe, Verbindung zwischen 2 Basisgeräten, Punkt-zu-Punkt, 32 Bit virtuelle Eingänge, 32 Bit virtuelle Ausgänge.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ms1p standstill / speed monitor

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, Bewegungsüberwachung von 2 Achsen, 2 Inkrementalgeber, Differenzeingang, Sin/Cos, TTL (RS422), RJ45 Buchsenstecker, 8-polig, Adapterkabel als Zubehör, 4 Näherungsschalter, Typ pnp.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ms2p standstill / speed monitor

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, Bewegungsüberwachung von 2 Achsen, 2 Inkrementalgeber, Differenzeingang, Sin/Cos, TTL (RS422), HTL (24 V), RJ45 Buchsenstecker, 8-polig, Adapterkabel als Zubehör, 4 Näherungsschalter, Typ pnp.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ma1p 2 Analog Input

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 2 analoge Eingänge, - 10,24 - 10,23 V, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 13 Bit, 0 - 25,59 mA, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 12 Bit, Bereichsüberwachung, Schwellwertüberwachung.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ms3p standstill / speed monitor

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, Bewegungsüberwachung von 2 Achsen, 2 Inkrementalgeber, Differenzeingang, Sin/Cos, TTL (RS422), HTL (24 V), RJ45 Buchsenstecker, 8-polig, Adapterkabel als Zubehör.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ms4p standstill/speed monitor

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, sichere Überwachung von 1 Achse.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ms2p HTL

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, sichere Überwachung von 2 Achsen, HTL.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ma1p coated version

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 2 analoge Eingänge, - 10,24 - 10,23 V, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 13 Bit, 0 - 25,59 mA, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 12 Bit, Bereichsüberwachung, Schwellwertüberwachung, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ml1p coated version

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, sichere Kopplung, Kommunikationsanschaltung, erweiterte Umgebungsbedingungen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ms2p TTL coated version

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, Bewegungsüberwachung von 2 Achsen, 2 Inkrementalgeber, Differenzeingang, Sin/Cos, TTL (RS422), RJ45 Buchsenstecker, 8-polig, Adapterkabel als Zubehör, 4 Näherungsschalter, Typ pnp, für erhöhte Umweltanforderungen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ms3p HTL

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, sichere Überwachung von 2 Achsen, HTL.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ms2p TTL

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, Bewegungsüberwachung von 2 Achsen, 2 Inkrementalgeber, Differenzeingang, Sin/Cos, TTL (RS422), RJ45 Buchsenstecker, 8-polig, Adapterkabel als Zubehör, 4 Näherungsschalter, Typ pnp.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ ms3p TTL

PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, Bewegungsüberwachung von 2 Achsen, 2 Inkrementalgeber, Differenzeingang, Sin/Cos, TTL (RS422), RJ45 Buchsenstecker, 8-polig, Adapterkabel als Zubehör.