Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Elektronische Überwachungsgeräte PMDsigma - Technische Merkmale

Die elektronischen Überwachungsgeräte PMDsigma überwachen durch menügestütztes Konfigurieren Wirkleistung oder Isolation. Die komfortable Diagnose via Display verringert Stillstandszeiten.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PMD s10 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC

Wirkleistungsüberwachungsgerät zum Messen und Überwachen der Wirkleistung von elektrischen Verbrauchern, über Display einstellbare Grenzwerte, speicherbar auf Chipkarte, Relaisausgang: 2 Umschaltkontakte, Analogausgang: 4 - 20 mA und 0 - 10 V DC, Betriebsspannung: 24 - 240 V AC/DC, Messspannung: 100 - 550 V AC, Messstrom: 1 - 12 A, Schraubklemmen.

Zubehör Vergleichen Download

PMD s10 C 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC

Wirkleistungsüberwachungsgerät, Sigma Gehäuse, zur Überwachung von Unter- und Überlast, über Display einstellbare Grenzwerte, speicherbar auf Chipkarte, Relaisausgang: 2 Umschaltkontakte, Analogausgang: Strom 4 - 20 mA und 0 - 10 V DC, Betriebsspannung: 24 - 240 V AC/DC, Messspannung: 100 - 550 V AC, Messstrom: 1 - 12 A, Federkraftklemmen.

Zubehör Vergleichen Download

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Isolationsüberwachungsgerät, Sigma Gehäuse, zur Überwachung der Isolation in galvanisch getrennten Netzen, über Display einstellbare Grenzwerte, speicherbar auf Chipkarte, Relaisausgang: 2 Umschaltkontakte, Betriebsspannung: 24 - 240 V AC/DC, Schraubklemmen.

Zubehör Vergleichen Download

PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

Isolationsüberwachungsgerät, Sigma Gehäuse, zur Überwachung der Isolation in galvanisch getrennten Netzen, über Display einstellbare Grenzwerte, speicherbar auf Chipkarte, Relaisausgang: 2 Umschaltkontakte, Betriebsspannung: 24 - 240 V AC/DC, Federkraftklemmen.