Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Zubehör PMDsrange

Auf dieser Seite erhalten Sie Zubehör zu den elektronischen Überwachungsgeräten PMDsrange.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

FB/F10/2,2MOHM NEUTRALE SKALA

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 2,2MOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 100KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F10/1SEC/47 KOHM

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 1 s / 47KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F10/1SEC.POT 470KOHM

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 1 s / 470KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F10/3SEK. /POT 470 KO

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 3 s / 470KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F10/3SEC.POT. 500KO

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 3 s / 500KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 3 s / 2,2MOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F10/10SEC./POT.2,2MOHM

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 10 s / 2,2MOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F10/10SEC. POT. 5MO

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 10 s / 5MOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F10/10SEC. POT. 10MO

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 10 s / 10MOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F10/30SEC.POT. 5MO

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 30 s / 5MOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F10/10SEK. POT.470KOHM

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 10 s / 470KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 470KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F11/1 SEC.

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 1 s / 10KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F11/3SEC.

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 3 s / 10KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F11/10 SEC.

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 10 s / 10KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F11/30SEC.

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 30 s / 10KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F11/100 SEC

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 100 s / 10KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F11/180SEK.

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 180 s / 10KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F11/1000SEC.

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 1000 s / 10KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F11/300SEC

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 300 s / 10KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 4,7KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 1KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

FB/F11/10KO NEUTR. SKALA 0-10

Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 10KOHM, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Vergleichen Download

H-HAUBE-KLARSICHT MIT SCHLOSS

Klarsichtschutzhaube, abschließbar zum Einbau von Pilz Fernbedienungsgehäusen F1, F10, F11 oder zur Abdeckung von Pilz Einbauzeitrelais E-72.