Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Überwachungsrelais PMDsrange - Technische Merkmale

Das elektronische Überwachungsrelais PMDsrange überwacht elektrische Größen wie z.B. Strom, Spannung, Wirkleistung, Temperatur, Isolation, Erdschluss und Phasenfolge. Die meisten Geräte stehen im 22,5-mm-Schmalbaugehäuse zur Verfügung.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC

Stillstandsüberwachungsrelais zur Überwachung des Stillstands von Gleich- und Drehstrommotoren, 2 Wechsler Kontakte, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Baubreite 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.

Zubehör Vergleichen Download

ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von 1-phasigen Netzen, dient als Schwellwertglied, Überwachungseinrichtung und Steuerglied, Messspannung dient als Versorgungsspannung, 2 Hilfskontakte (C/O), Baubreite = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

Vergleichen Download

ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von 1-phasigen Netzen, dient als Schwellwertglied, Überwachungseinrichtung und Steuerglied, Messspannung dient als Versorgungsspannung, 2 Hilfskontakte (C/O), Baubreite = 22,5 mm, UB = 42 V AC, 48 V AC, 12 V AC, 240 V AC.

Vergleichen Download

S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Vergleichen Download

S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC, beliebige Polung der Messeingänge.

Vergleichen Download

S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V AC.

Vergleichen Download

S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V AC, beliebige Polung der Messeingänge.

Vergleichen Download

S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 42 - 48 V AC.

Vergleichen Download

S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 42 - 48 V AC, beliebige Polung der Messeingänge.

Vergleichen Download

S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.

Vergleichen Download

S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC, beliebige Polung der Messeingänge.

Vergleichen Download

S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.

Vergleichen Download

S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC, beliebige Polung der Messeingänge.

Vergleichen Download

S1IM 24VDC IM 0.01-15 A

Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Vergleichen Download

S1IM 24VAC IM 0.01-15 A

Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V AC.

Vergleichen Download

S1IM 42-48VAC IM 0.01-15 A

Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 42 - 48 V AC.

Vergleichen Download

S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP

Stromüberwachungsrelais zur Überwachung von max. Stromwerten, beliebige Polung der Messeingänge, 12 Messbereiche 0,01 - 50 A wählbar, 0,40 - 400 Hz, Baubreite 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.

Vergleichen Download

S1IM 110-127VAC IM 0.01-15 A

Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 110 - 127 V AC.

Vergleichen Download

S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A

Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.

Vergleichen Download

S3UM 24VDC UM 42VAC

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen, 40 - 400 Hz, Messspannung 42 V AC, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Vergleichen Download

S3UM 24VDC UM 100/110VAC

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen, 40 - 400 Hz, Messspannung 100/110 V AC, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Vergleichen Download

S3UM 24VDC UM 100/110VAC H40

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen, 40 - 400 Hz, Messspannung 100 - 110 V AC, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC, Hysterese 40%.

Vergleichen Download

S3UM 24VDC UM 230VAC

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen, 40 - 400 Hz, Messspannung 230 V AC, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Vergleichen Download

S3UM 24VDC UM 400/440VAC

Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen, 40 - 400 Hz, Messspannung 400/440 V AC, Baubreite 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Vergleichen Download

S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40

Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen, 40 - 400 Hz, Messspannung 400/440 V AC, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC, Hysterese 40%.