Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

myPNOZ - Kopfmodul

Kopfmodul für das modulare Sicherheitsrelais myPNOZ mit integrierter Spannungsversorgung und übergeordneter Sicherheitsfunktion als Basis für myPNOZ Erweiterungsmodule.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ yh1 2DI 24VDC

Kopfmodul des modularen Sicherheitsrelais myPNOZ, Eingänge: 2 zur Überwachung 1 Sicherheitsfunktion: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 1 Meldeausgang in Halbleitertechnik, UB = 24VDC, Breite: 17,5mm

Vergleichen Download

myPNOZ System

Ihr individuelles myPNOZ Sicherheitsrelais Bitte beachten Sie! Das myPNOZ System kann nur über den myPNOZ Creator konfiguriert werden.

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at