Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Mit dem PES – Bedienfeld Logik PNOZsigma lässt sich die Realisierung von einfachen Sicherheitsschaltungen mit fester Konfiguration aktiv erlernen. Die Anforderungen der EN ISO 13849 werden am praktischen Beispiel vermittelt.

Für die Stromversorgung dieses Bedienfeldes ist ein Netzteil erforderlich. Dieses erhalten Sie als Zubehör ebenfalls bei uns. Für den Einsatz in Kombination mit anderen Bedienfeldern sind entsprechende Verbindungskabel notwendig. Eine Information zur benötigten Anzahl finden Sie beim jeweiligen Modul.

Cancel

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PES logic board pnozs en

Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Logik PNOZsigma, mit Sicherheitsschaltgeräten, Bedienfeldbeschriftung in Englisch, Begleitdokumente in Englisch und Deutsch.

Passend dazu... Vergleichen Download