Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PES – Bedienfeld Logik PNOZsigma

Mit dem PES – Bedienfeld Logik PNOZsigma lässt sich die Realisierung von einfachen Sicherheitsschaltungen mit fester Konfiguration aktiv erlernen. Die Anforderungen der EN ISO 13849 werden am praktischen Beispiel vermittelt.

Für die Stromversorgung dieses Bedienfeldes ist ein Netzteil erforderlich. Dieses erhalten Sie als Zubehör ebenfalls bei uns. Für den Einsatz in Kombination mit anderen Bedienfeldern sind entsprechende Verbindungskabel notwendig. Eine Information zur benötigten Anzahl finden Sie beim jeweiligen Modul.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PES logic board pnozs de

Bedienfeldbeschriftung: Deutsch; Begleitdokumente: Deutsch und Englisch

Passend dazu... Vergleichen Download

PES logic board pnozs en

Bedienfeldbeschriftung: Englisch; Begleitdokumente: Englisch und Deutsch

Passend dazu... Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at