Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PES - Bedienfeld Logik PNOZsigma

Schulungssystem zur professionellen Unterrichtsunterstützung: Realisieren von Sicherheitsschaltungen

Bedienfeld Logik PNOZsigma

Das PES - Bedienfeld Logik PNOZsigma ist ein Teil der viele Module umfassenden Pilz Education Systems PES. Diese modularen Schulungssysteme bestehen aus modernen, industriell eingesetzten Bauteilen für den praktischen Unterricht.

PES simulieren die Funktion einer Maschine oder Anlage und werden zu Trainingszwecken eingesetzt. Sie bestehen aus verschiedenen Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen, übersichtlich auf einem Bedienfeld angeordnet.

Optimales Hilfsmittel für den Wissenstransfer im Bereich der sicheren Automatisierung

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Schulungssystemen, deren Funktionen und die bestellbaren Varianten.

Pilz Education Systems PES

Modulare Schulungs- und Lernsysteme

Mit dem Bedienfeld Logik PNOZsigma erlernen, wie Sicherheitsschaltungen realisiert werden

Bedienfeld Logik PNOZsigma

Mit dem Bedienfeld Logik lässt sich die Realisierung von einfachen Sicherheitsschaltungen mit fester Konfiguration aktiv erlernen. Die Anforderungen der EN ISO 13849 werden am praktischen Beispiel vermittelt. Weiteres Lernbestandteil dieses Moduls ist die Funktion eines Sicherheitsrelais mit einstellbaren Betriebsarten und -zeiten sowie schneller Diagnose.

Lernziele des PES - Bedienfeld Logik PNOZsigma

  • Realisierung von einfachen Sicherheitsschaltungen mit einer festen Konfiguration gemäß EN ISO 13849

Unser Produktspektrum: PES - Bedienfeld Logik PNOZsigma

Bedienfeld Logik PNOZsigma

Schulungssystem-Modul mit Sicherheitsschaltgerät PNOZsigma zum Erlernen der Realisierung von Sicherheitsschaltungen.