Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PNOZ c1 eignet sich für die Überwachung von Not-Halt und Schutztüren, PNOZ c2 für die Überwachung von Lichtschranken / Lichtgittern. Performance Level (PL) e nach EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 nach IEC 62061 . Detallierte Angaben zu sicherheitstechnischen Kennzahlen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Bitte klicken Sie auf den Reiter Download.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

PNOZcompact Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Federkraftklemmen fest an Gerätefront, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ c2 24VDC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 1 HL, manueller Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Federkraftklemmen nicht steckbar, Sicherheitsrelais zur Auswertung von Sensoren mit 2 HL-Ausgängen, kompakte Bauhöhe.