Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsrelais PNOZpower - Kontakterweiterungen - Technische Merkmale

Hierbei handelt es sich um Kontakterweiterungen in Verbindung mit einem Basisgerät/Ansteuermodul. Die Basisgeräte übernehmen die Verarbeitung der Eingänge, die Kontakterweiterungen sind auf die jeweilige Last abgestimmt.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ po3.1p 8n/o

Erweiterungsmodul PNOZpower modulares Sicherheitssystem, 8 Sicherheitskontakte (S), steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Breite: 45 mm.

Vergleichen Download

PNOZ po3.2p 4n/o

Erweiterungsmodul PNOZpower modulares Sicherheitssystem, 4 Sicherheitskontakte (S), steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Breite: 90 mm.

Vergleichen Download

PNOZ po3.3p 3n/o

Erweiterungsmodul PNOZpower modulares Sicherheitssystem, 3 Sicherheitskontakte (S) 5,5 kW (AC3-Lasten), steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Breite: 90 mm.

Vergleichen Download

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Erweiterungsmodul PNOZpower modulares Sicherheitssystem, 3 Sicherheitskontakte (S), 1 Hilfskontakt (Ö), steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Breite: 22,5 mm.

Vergleichen Download

PNOZ po4p 4n/o

Erweiterungsmodul PNOZpower modulares Sicherheitssystem, 4 Sicherheitskontakte (S), steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Breite: 22,5 mm.