Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsrelais PNOZpower - NOT-AUS, Schutztüren, Lichtgitter - Technische Merkmale

Die modularen Sicherheitsschaltgeräte PNOZpower überwachen NOT-AUS, Schutztüren oder Lichtgitter. Die Basisgeräte übernehmen die Verarbeitung der Eingänge, die Kontakterweiterungen sind auf die jeweilige Last abgestimmt.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ p1p 24VDC 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingang: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2HL-Ausgänge, Automatischer/überwachter Start. UB 24V DC, steckbare Klemmen in Schraubtechnik. Basisgerät PNOZpower modulares Sicherheitssystem.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ p1vp 30s

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingang: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2HL-Ausgänge, verzögerte Ansteuerung der Anschlüsse möglich Automatischer/überwachter Start. UB 24V DC, steckbare Klemmen in Schraubtechnik. Basisgerät PNOZpower modulares Sicherheitssystem Verzögerung 0-30s.

Vergleichen Download

PNOZ p1vp 300s

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingang: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2HL-Ausgänge, verzögerte Ansteuerung der Anschlüsse möglich Automatischer/überwachter Start. UB 24V DC, steckbare Klemmen in Schraubtechnik. Basisgerät PNOZpower modulares Sicherheitssystem Verzögerung 0-300s.

Vergleichen Download