Sicherheitsrelais PNOZelog - NOT-HALT, Schutztüren, Lichtgitter - Technische Merkmale
Die Sicherheitsschaltgeräte der Produktfamilie PNOZelog überwachen NOT-AUS, Schutztüren oder Lichtgitter. Rückfallverzögerte Geräte erkennen Sie am v in der Produktbezeichnung, z.B. PNOZ e1vp. Sie lassen sich dadurch auch als Zeitrelais einsetzen. Bis auf das PNOZ e1p verfügen alle Geräte über einen UND-ODER-Eingang zur logischen Verknüpfung mehrerer Geräte. Die Versorgungsspannung beträgt 24 V DC, die Baubreite 22,5 mm (PNOZ e6.1p/e6vp 45 mm).
Download
Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden