Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsrelais PNOZelog - Zweihandtaster - Technische Merkmale

Die Sicherheitsschaltgeräte der Produktfamilie PNOZelog überwachen Zweihandtaster. Zwei Varianten sind verfügbar: Typ IIIC und Typ IIIA nach EN 574.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ e2.2p 24VDC 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: entsprechend der Anforderungsklasse III A nach EN 574, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge, 1 Hilfsausgang in HL-Technik, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, automatischer Start, Verknüpfung mehrerer Geräte.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ e2.1p 24VDC 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: entsprechend der Anforderungsklasse III C nach EN 574, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge, 1 Hilfsausgang in HL-Technik, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, automatischer Start, Verknüpfung mehrerer Geräte.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ e2.2p C 24VDC 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: entsprechend der Anforderungsklasse III A nach EN 574, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, automatischer Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, elektronisches Zweihand- Sicherheitsrelais.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: entsprechend der Anforderungsklasse III C nach EN 574, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, automatischer Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, elektronisches Zweihand- Sicherheitsrelais.