Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherer Spannungswächter PNOZ s60 – Technische Merkmale

Das Spannungsüberwachungsgerät PNOZ s60 arbeitet als Schwellwertschalter mit 2 unterschiedlichen einstellbaren Schwellwerten. Es misst die Spannung an den drei Phasen und gibt den Sicherheitskreis erst bei Unterschreiten der Schaltschwelle frei.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL Cl 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite: 90 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterungen.

Vergleichen Download

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite: 90 mm, steckbare Schraubklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterungen.

Vergleichen Download

PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite: 90 mm, steckbare Schraubklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterungen.

Vergleichen Download

PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL Cl 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite: 90 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterungen.