Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherer Drehzahlwächter PNOZ s30

Sichere stand-alone Drehzahlüberwachung mit Komfort

Der stand-alone Drehzahlwächter PNOZ s30 sorgt in Ihren Maschinen für die sichere Drehzahlüberwachung. Das PNOZ s30 eignet sich für die sichere Überwachung von Drehzahl, Stillstand, Position und Drehrichtung sowie der Überwachung eines Drehzahlbereichs und der Wellenbruchüberwachung von z.B. Getrieben.

PNOZsigma Configurator

Die Konfiguration des Drehzahlwächters erfolgt schnell und einfach mit dem PNOZsigma Configurator oder direkt am Gerät über das beleuchtete Display. Es werden die Normen EN ISO 13849-1 bis PL e und nach EN IEC 62061 bis SIL CL 3 erfüllt. Die Sicherheitsfunktionen werden gemäß EN 61800-5-2 umgesetzt.

Drehzahlwächter PNOZ s30 reloaded – neue Features in Version 3.0

Der Drehzahlwächter PNOZ s30 verfügt ab der Version 3.0 über einen konfigurierbaren Analogausgang. Dieser reicht die sicher gemessene Drehzahl als proportionales 0-20 oder 4-20 mA Signal an die Steuerung weiter. Durch den Analogausgang können Sie auf den Einsatz von zusätzlichen Sensoren zur Drehzahlerfassung verzichten. Dabei zeigt der Drehzahlwächter PNOZ s30 auch Über- und Unterschreitungen festgelegter Warnschwellwerte durch ein sicheres Ausgangssignal an. Bis zu drei Sicherheitsfunktionen können durch UND und ODER Verbindungen logisch miteinander verknüpft werden.

Mehr zum Anwendungsbereich des Drehzahlwächters PNOZ s30 erfahren Sie hier:

Anwendungen im Bereich Drehzahlüberwachung

Sicherer Drehzahlwächter PNOZ s30

Drehzahlüberwachung mit dem PNOZ s30 – Ihre Vorteile

  • komfortable Konfiguration über PNOZsigma Configurator
  • Parametereingabe und Diagnose über beleuchtetes Display
  • Vorwarnung vor Abschaltung bei Erreichung definierter Schaltschwelle
  • „Autoreset“ bei Parametersatz-Umschaltung bei der Drehrichtungs- und Positionsüberwachung
  • Kontakterweiterung PNOZ s22
  • Sicherheitsfunktionen gemäß EN 61800-5-2
  • „synchroner Start“ für alle Ausgänge möglich
  • „nicht nachtriggerbar“ als neue einstellbare Ausschaltverzögerungszeit
  • gemäß den Normen EN 81-20 / EN 81-50 für den Einsatz in Aufzügen einsetzbar
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Ausgänge: 2 S, 2 Ö, UB = 24 - 240 V AC/DC, Breite: 45 mm, Dreh-, Stillstandswächter, Näherungsschalter und/oder Drehencoder, Displaybedienung push & turn, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterung.

Zubehör Passend dazu... Vergleichen Download

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Inkrementalgeber, Näherungsschalter, Ausgänge: 2 S, 2 Ö, UB = 24 - 240 V AC/DC, Breite: 45 mm, Überwachung von Stillstand, Drehzahl, Drehzahlbereich, Position, Laufrichtung, Analogspannung (Spur S), Displaybedienung push & turn, steckbare Schraubklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterung.

Zubehör Passend dazu... Vergleichen Download