Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PNOZsigma Sicherheitsrelais für die Zeitüberwachung

Anwendungsmöglichkeiten PNOZsigma Sicherheitsschaltgeräte

Sicherheitsrelais PNOZsigma

Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZ s5 und PNOZ s9 sind als Zeitrelais zur Überwachung von Not-Halt, Schutztür oder Lichtgitter einsetzbar. Das Zeitrelais PNOZ s5 ist ein Grundgerät und verfügt über eine Rückfallverzögerung. Das Sicherheitsschaltgerät PNOZ s9 können Sie als rückfall-, anzugsverzögertes oder wischendes Zeitrelais verwenden. Zudem kann es in Verbindung mit einem Grundgerät als verzögerte oder unverzögerte Kontakterweiterung eingesetzt werden.

  • PNOZ s5: 1/2-kanalige Beschaltung, rückfallverzögert, erfüllt EN 60947-5-1, EN 60204-1
  • PNOZ s9: 1-kanalige Beschaltung, rückfallverzögert, anzugsverzögert, wischend, als Grundgerät oder als Kontakterweiterung nutzbar
Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock und Zeitrelais zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen oder zum Ablauf einer sicheren Zeitfunktion (Anzug, Rückfall, Wischen).

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung möglich, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock und Zeitrelais zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen oder zum Ablauf einer sicheren Zeitfunktion (Anzug, Rückfall, Wischen).

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, lackierte Version.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

PNOZsigma Zeitrelais (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 3 Sz, 1 Ö, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock und Zeitrelais zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, oder zum Ablauf einer sicheren Zeitfunktion (Anzug, Rückfall, Wischen), lackierte Version.