Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Zubehör für die Sicherheitsrelais PNOZsigma

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm

Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.

Vergleichen Download

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm

Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.

Vergleichen Download

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm

Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Schraubtechnik, VE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4.

Vergleichen Download

PNOZ s Set1screw terminals 45mm

Satz steckbare Ersatzklemmen 8-polig in Schraubtechnik, VE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4.

Vergleichen Download

PNOZ s Set2screw terminals 45mm

Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1/X3 8- polig und X2/X4 4-polig, für 45 mm Gehäuse.

Vergleichen Download

PNOZ s connector (10 pieces)

Stecker zur Verbindung von PNOZsigma Grundgerät mit PNOZsigma Erweiterungsgerät, VPE = 10 Stück.

Vergleichen Download

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm

Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.

Vergleichen Download

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm

Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.

Vergleichen Download

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4.

Vergleichen Download

PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm

Satz steckbare Ersatzklemmen 8-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4.

Vergleichen Download

PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm

Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1/X3 8-polig und X2/X4 4-polig, für 45 mm Gehäuse.

Vergleichen Download

PNOZ s pIE

Zubehör für PNOZ sigma, Impulsverlängerung, für positive Spannung.

Vergleichen Download

PNOZ s nIE

Zubehör für PNOZ sigma, Impulsverlängerung, für negative Spannung.

Vergleichen Download

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)

Abschlussstecker PNOZsigma oder PNOZsigma Erweiterung, VPE = 10 Stück.

Vergleichen Download

PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm

Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1/X2/X3 8-polig und X4 4-polig, für 45 mm Gehäuse.

Vergleichen Download

PNOZ s Set3screw terminals 45mm

Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1/X2/X3 8-polig und X4 4-polig, für 45 mm Gehäuse.

Vergleichen Download

PNOZsigma Chip Card-manager set

SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-Kartenadapter und PNOZsigma Chipcard Reader.

Vergleichen Download

SmartCardCommander with SIM-card-adapter

SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-Kartenadapter.

Vergleichen Download

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)

Spezialkabel für die direkte Konfiguration auf PNOZ s30, L = 1,5 m.