Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Kontakterweiterungen für die Sicherheitsrelais PNOZsigma

Überblick PNOZsigma Kontakterweiterungen

Die Kontakterweiterungen der Produktfamilie PNOZsigma dienen zur Kontaktvervielfältigung und Kontaktverstärkung. Sie werden in Form von Erweiterungsgeräten zur Erhöhung der Anzahl an Sicherheitskontakten eines Grundgeräts eingesetzt. Grundgeräte sind alle Sicherheitsschaltgeräte bzw. Sicherheitssteuerungen, die über eine Rückführkreisüberwachung verfügen. 

Typ

Performance Level (PL) Safety Integrity Level (SIL) CL Ausgangskontakte (sicher) Halbleiterausgänge (sicher) Breite in mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2        e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

 

Sicherheitsrelais PNOZsigma

Kontakterweiterungen für spezielle Anwendungen

Mehrfach erweitern – Kontakterweiterungen PNOZ s7.1 und PNOZ s7.2 

In Verbindung mit einem Grundgerät und einem PNOZ s7.1 kann die Anzahl der Sicherheitskontakte fast unbegrenzt erweitert werden. An ein PNOZ s7.1 lassen sich bis zu zehn PNOZ s7.2 anreihen. Werden noch mehr Kontakte benötigt, lässt sich die Reihe durch ein weiteres PNOZ s7.1 fortführen. Dies ist ganz ohne Verdrahtungsaufwand – mit nur einem Handgriff über einen Verbindungsstecker realisierbar. Auf nur 17,5 mm Baubreite stehen beim PNOZ s7.1 drei Sicherheitskontakte, beim PNOZ s7.2 sogar vier und ein Hilfskontakt zur Verfügung. Auch eine Kombination mit anderen PNOZsigma-Erweiterungsgeräten ist jederzeit möglich.

Mehrfach erweitern – Kontakterweiterungen PNOZ s7.1 und PNOZ s7.2

Kontakterweiterung PNOZ s20 mit Halbleiterausgängen

In Verbindung mit einem Grundgerät, wie beispielsweise dem PNOZ s3, kann die Anzahl der Sicherheitskontakte um Halbleiter-Ausgänge erweitert werden: Werden bis zu zehn Halbleiter-Ausgänge benötigt, kann die Kontakterweiterung PNOZ s20 direkt an ein Grundgerät gekoppelt werden. Werden noch weitere sichere Halbleiterausgänge benötigt, so wird die Kontakterweiterung PNOZ s7.1 eingesetzt. Damit kann die Anzahl der Halbleiter-Ausgänge fast unbegrenzt erweitert werden.

Kontakterweiterung PNOZ s20 mit Halbleiterausgängen

Kontakterweiterung PNOZ s22 – zweifach besser

PNOZ s22 bietet zwei getrennt voneinander ansteuerbare Relaisfunktionen nach PL e gemäß EN ISO 13849-1. Pro Relaisfunktion werden 3 Schließer/1 Öffner bereitgestellt. Diese lassen sich separat ansteuern, so dass den Ausgängen unterschiedliche Funktionen ausgehend vom Grundgerät zugewiesen werden können. Die sichere Trennung zwischen den beiden Relais-Funktionen ermöglicht das Schalten von unterschiedlichen Potenzialen. Die Vervielfältigung der Relaiskontakte ermöglicht einen erweiterten Funktionsumfang bei Applikationen, insbesondere in Verbindung mit dem sicheren Drehzahlwächter PNOZ s30.

Kontakterweiterung PNOZ s22 – zweifach besser
Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Schaltlast: 12 A DC1, Breite: 45 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Kontakterweiterung, kaskadierbar, Ausgänge: 3 S, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Erweiterungsmodul zur Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, zusätzlicher Spannungsanschluss zur Versorgung von weiteren Kontaktblöcken.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Kontakterweiterung Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Anbau weiterer Kontaktblöcke rechts möglich.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterungsmodul zur Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Schaltlast: 12 A DC1, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 3 S, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemme, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, zusätzlicher Spannungsanschluss zur Versorgung von weiteren Kontaktblöcken.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Anbau weiterer Kontaktblöcke rechts möglich.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterungsmodul zur Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, lackierte Version.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma 2-fach Relaiserweiterungsmodul, zur Anbindung an PNOZ s30, PNOZ mm0.1p und PNOZ mm0.2p, 2 getrennte Ansteuerungen für jeweils 3 S + 1 Ö, steckbare Schraubklemmen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma, 2-fach Relaiserweiterungsmodul zur Anbindung an PNOZ s30, PNOZ mm0.1p und PNOZ mm0.2p, 2 getrennte Ansteuerungen für jeweils 3 n/o + 1 n/c, steckbare Federkraftklemmen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s20 24VDC 2so

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 HL-Sicherheitsausgänge, 1 Standard HL-Ausgang, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Erweiterungsmodul zur Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s20 C 24VDC 2so

PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 HL-Sicherheitsausgänge, 1 Standard HL-Ausgang, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterungsmodul zur Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.