Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PNOZsigma Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken

Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZ s1 und PNOZ s2 eignen sich zur Überwachung von Not-Halt und Schutztüren. Die Geräte PNOZ s3, PNOZ s4 und PNOZ s4.1 können ebenfalls zum Überwachen von Not-Halt oder Schutztüren verwendet werden, zudem gehört die Überwachung von Lichtgittern zum Einsatzgebiet. In der Anwendung an Maschinen und Anlagen kommt pro Sicherheitsfunktion ein PNOZsigma Sicherheitsrelais zum Einsatz. Einen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten und Features der einzelnen Geräte finden Sie nachfolgend.

Typ PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
Not-Halt
Schutztür
Lichtgitter    
Performance Level (PL) c e e e e
Safety Integrity Level (SIL) CL 2 3 3 3 3
Ausgangskontakte (sicher) 2 3 2 3 3
Breite in mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Sonderzulassungen - - - - Brennersteuerung/
Feuerungstechnik EN 50156-1

 

Sicherheitsrelais PNOZsigma

Schaltgeräte für spezielle Anwendungen

Mit PNOZ s4.1 sicher feuern

Das PNOZ s4.1 verfügt über drei sichere und diversitäre Sicherheitskontakte. Das Sicherheitsschaltgerät ist für den Einsatz in Brennersteuerungen freigegeben. Es ist nach der Norm EN 50156-1 für die elektrische Ausrüstung von Feuerungsanlagen zugelassen und erfüllt die Bestimmungen für die Anwendungsplanung und Errichtung.

PNOZ s4.1
Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s3 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter, Feuerungsanlagen nach EN 50156-1.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Feuerungsanlagen nach EN 50156-1.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, lackierte Version.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s4 C (10pcs.)

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, VE = 10 Stück.

Vergleichen Download

PNOZ s4 (10pcs.)

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter. VE = 10 Stück.