Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PNOZsigma Sicherheitsrelais für die Zweihandüberwachung

Anwendungsmöglichkeiten PNOZsigma Sicherheitsschaltgeräte

Sicherheitsrelais PNOZsigma

Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZ s6 und PNOZ s6.1 der Produktfamilie PNOZsigma finden bei der sicheren Überwachung von Zweihandtastern ihre Anwendung. Beide Geräte genügen den Anforderungen der Norm EN 574 für die sichere Zweihandüberwachung.

  • PNOZ s6: Zweihandüberwachung Typ IIIC. PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3
    nach IEC 62061
  • PNOZ s6.1: Zweihandüberwachung Typ IIIA. PL c nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 1
    nach IEC 62061
Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung, 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, 1 S je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster, Not-Halt, Schutztüren.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Zweihandbediengerät, Eingänge: je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Zweihandbediengerät, Eingänge: je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung, 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1 S je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Zweihandbediengerät, Eingänge: je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Zweihandbediengerät, Eingänge: je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.