Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PNOZsigma Sicherheitsrelais

Not-Aus-Relais für maximale Funktion in minimaler Baubreite

Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZsigma verbinden langjährige Erfahrung mit modernster Sicherheitstechnik von heute. Mit wenig Aufwand erreichen Sie mit dem Not-Aus-Schaltgerät das Maximum an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Mit besonders schmalen Gehäusebreiten und umfassender Funktionsvielfalt in jedem Gerät bietet das Not-Aus-Relais maximale Funktion in minimaler Baubreite. Setzen Sie Sicherheitstechnik noch platzsparender, flexibler, schneller und effizienter um.

Anwendungen und Merkmale des Not-Aus-Schaltgeräts

Notausschaltgerät Merkmale

Neben der sicheren Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken, Zweihandbediengeräten und Zeit stehen Ihnen eine Reihe von besonderen Funktionen wie sichere Drehzahlüberwachung oder sichere Bremsenansteuerung zur Verfügung. Zahlreiche Geräte sind für den Einsatz in Höhen bis 5000 Meter geeignet. Nutzen Sie PNOZsigma auch für Ihre Applikation!

  1. schnelle Installation: mit push-in-Federkraftklemmen
  2. um 20 % reduzierter Verdrahtungsaufwand: Kontakterweiterung über Verbindungsstecker
  3. einfache Projektierung: alle Gerätevarianten mit einheitlicher Klemmenbezeichnung und Klemmenposition: Damit können Sie die Anschlüsse und Geräte bei Projektierung, Installation und Diagnose stets schnell zuordnen
  4. maximale Flexibilität: einstellbare Betriebsarten und Zeitfunktionen
  5. sekundenschnelle Diagnose: über 6 LED-Anzeigen – keine externen Messgeräte erforderlich
  6. Schnellmontage durch Rastfedern: ohne Verwendung von Werkzeug
  7. manipulationssicher: verschließbare Abdeckung der Einstell-Elemente

Unser Produktspektrum: PNOZsigma

Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken

Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZsigma überwachen Not-Halt, Schutztüren oder Lichtschranken. Pro Sicherheitsfunktion kommt ein Sicherheitsschaltgerät PNOZ zum Einsatz.

Zweihandüberwachung

Sicherheitsschaltgeräte der Produktfamilie PNOZsigma für die sichere Überwachung von Zweihandtastern. Zwei Varianten sind verfügbar: Typ IIIC und Typ IIIA nach EN 574.

Sicherer Drehzahlwächter PNOZ s30

Drehzahlwächter zur sicheren Überwachung von Stillstand, Drehzahl, Position und Drehzahlbereich. Überwachung der Drehrichtung erfolgt nach EN ISO 13849-1 bis PL e und nach EN IEC 62061 bis SIL CL 3.

Zeitüberwachung

Das Sicherheitsschaltgerät PNOZ s5 hat eine Rückfallverzögerung und ist als Zeitrelais einsetzbar. Das Sicherheitsschaltgerät PNOZ s9 können Sie als Zeitrelais, wischend, oder als Kontakterweiterung einsetzen.

Sicherer Spannungswächter PNOZ s60

Das Spannungsüberwachungsgerät dient als Einrichtung zur sicheren Überwachung von spannungsfrei geschalteten 1- bzw. 3-Phasen-Netzen mit Neutralleiter.

Sicherheitsrelais PNOZ s50 - sichere Bremsenansteuerung

Das Sicherheitsrelais PNOZ s50 eignet sich für die sichere Bremsenansteuerung und Überwachung von Haltebremsen oder Sicherheitsbremsen.

Kontakterweiterungen

Unverzögerte Kontakterweiterungen der Produktfamilie PNOZsigma zur Kontaktvervielfältigung und Kontaktverstärkung. Diese dienen als Erweiterungsgeräte der Sicherheitskontakte eines Grundgeräts. Grundgeräte sind alle Sicherheitsschaltgeräte bzw. Sicherheitssteuerungen mit Rückführkreisüberwachung.

Zubehör

Zubehör für die Sicherheitsschaltgeräte PNOZsigma, wie z.B. Klemmen, Verbindungsstecker und Abschlussstecker.