Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsrelais PNOZ X - Zeitüberwachung - Technische Merkmale

Sicherheitsschaltgeräte PNOZ X überwachen Not-Aus mit Rückfallverzögerung. Die Produktvarianten mit Rückfallverzögerung sind erkennbar am V in der Produktbezeichnung, z.B. PNOZ XV1P. Ein Teil der Geräte eignet sich für den Einsatz als sichere Zeitrelais, wischend oder anzugsverzögert.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, wischendes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Wischzeiten 12 Stufen von 0,5 - 30 s.

Zubehör Vergleichen Download

PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 110 - 120 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 30 - 300 s.

Zubehör Vergleichen Download

PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 30 - 300 s.

Zubehör Vergleichen Download

PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 60 - 600 s.

Zubehör Vergleichen Download

PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 30 - 300 s.

Zubehör Vergleichen Download

PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 3 - 30 s.

Zubehör Vergleichen Download

PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 110 - 120 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 3 - 30 s.

Zubehör Vergleichen Download

PZA 3/230VAC 1n/o 2n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 0,3 - 3 s.

Zubehör Vergleichen Download

PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 3 - 30 s.

Zubehör Vergleichen Download

PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 0,3 - 3 s.

Zubehör Vergleichen Download

PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert wischendes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Wischzeiten 12 Stufen von 0,05 - 3 s.

Zubehör Vergleichen Download

PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 110 - 120 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert wischendes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Wischzeiten 12 Stufen von 0,05 - 3 s.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Verzögerungszeit einstellbar in 12 Stufen von 0,1 - 30 s.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Verzögerungszeit einstellbar in 12 Stufen von 0,1 - 3 s.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Verzögerungszeit fest eingestellt 0,5 s.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Rückfallzeit 3 s fest.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Rückfallzeit 12 Stufen von 0,3 - 300 s.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 4 Sz, 1 HL unverzögert, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren mit 4 rückfallverzögerten Kontakten, Rückfallzeit 1 s fest.

Vergleichen Download

PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Verzögerungszeit einstellbar in 12 Stufen von 0,1 - 30 s.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Rückfallzeit 12 Stufen von 0,1 - 3 s.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ XV3.1 300/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Rückfallzeit 12 Stufen von 0,3 - 300 s.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Rückfallzeit 12 Stufen von 0,1 - 30 s.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Verzögerungszeit einstellbar in 12 Stufen von 0,1 - 3 s.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Rückfallzeit 0,5 s fest.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Rückfallzeit 3 s fest.