Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsrelais PNOZ X - Stillstandsüberwachung - Technische Merkmale

Die Sicherheitsschaltgeräte der Produktfamilie PNOZ X überwachen sicher Spannung oder Stillstand.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, Breite: 45 mm, Stillstandswächter. Das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Zubehör Vergleichen Download

PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,12 - 3 V AC/DC, UMmax = 690 V, Breite: 45 mm, Stillstandswächter. Das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Zubehör Vergleichen Download

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,0075 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, Breite: 45 mm, Stillstandswächter. Das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Zubehör Vergleichen Download

PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, Breite: 45 mm, Stillstandswächter, lackierte Version. Das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Zubehör Vergleichen Download

PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Messeingänge 1/3-phasige Motoren, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax = 690 V, Schaltschwelle 20 - 500 mV, Breite 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Stillstandswächter, das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Zubehör Vergleichen Download

PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Messeingänge 1/3-phasige Motoren, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax = 690 V, Schaltschwelle 120 - 3000 mV, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Stillstandswächter, das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Zubehör Vergleichen Download

PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Messeingänge 1/3-phasige Motoren, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax = 690 V, Schaltschwelle 7,5 - 500 mV, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Stillstandswächter, das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.