Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsrelais PNOZ X - Muting - Technische Merkmale

Das Sicherheitsschaltgerät der Produktfamilie PNOZ X dient zur kurzfristigen Überbrückung von Sicherheitsfunktionen (Muting).

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, 4 Mutingsensoren, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 5 HL, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Gerät zur kurzfristigen Überbrückung von Sicherheitsfunktionen, Muting, Überwachung von Mutinglampen und deren automatische Umschaltung.

Zubehör Vergleichen Download

PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, 4 Mutingsensoren, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 5 HL, automatischer/ überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, steckbare Federkraftklemmen, Gerät zur kurzfristigen Überbrückung von Sicherheitsfunktionen, Muting, Überwachung von Mutinglampen und deren automatische Umschaltung.