Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsrelais PNOZ X - Schaltmatten - Technische Merkmale

Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZ X überwachen Schaltleisten und Schaltmatten. Dafür stehen mehrere Geräte bereit, wie beispielsweise das PNOZ 16 SP.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, UB = 24 V AC/DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlussprinzip), Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, UB = 42 V AC/24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlussprinzip), Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, UB = 110 V AC/24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlussprinzip), Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, UB = 230 V AC/24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlussprinzip), Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 HL, UB = 24 V AC/24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlussprinzip), Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 HL, UB = 110 V AC/24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlussprinzip), Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 HL, UB = 230 V AC/24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlussprinzip), Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne/mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 HL, automatischer/manueller Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne/mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 HL, automatischer/manueller Start, UB = 230 V AC/24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ 16SP 240VAC 24VDC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne/mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 HL, automatischer/manueller Start, UB = 240 V AC/24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.