Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsrelais PNOZ X - Kontakterweiterungen - Technische Merkmale

Verzögerte und unverzögerte Kontakterweiterungen der Produktfamilie PNOZ X zur Kontaktvervielfältigung und Kontaktverstärkung. Diese dienen als Erweiterungsgeräte der Sicherheitskontakte eines Grundgeräts. Grundgeräte sind alle Sicherheitsschaltgeräte bzw. Sicherheitssteuerungen mit Rückführkreisüberwachung. Die Produktvarianten mit Rückfallverzögerung sind erkennbar am V in der Produktbezeichnung, z.B. PZE X4VP.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V AC, Breite: 90 mm, Kontaktblock zur Kontakterweiterung + Verstärkung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Vergleichen Download

PZE 9 42VAC 8n/o 1n/c

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 42 V AC, Breite: 90 mm, Kontaktblock zur Kontakterweiterung + Verstärkung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Vergleichen Download

PZE 9 48VAC 8n/o 1n/c

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 48 V AC, Breite: 90 mm, Kontaktblock zur Kontakterweiterung + Verstärkung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Vergleichen Download

PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 110 - 120 V AC, Breite: 90 mm, Kontaktblock zur Kontakterweiterung + Verstärkung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Vergleichen Download

PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 230 - 240 V AC, Breite: 90 mm, Kontaktblock zur Kontakterweiterung + Verstärkung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Vergleichen Download

PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Vergleichen Download

PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Verzögerungszeit fest eingestellt 0,5 s.

Vergleichen Download

PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Verzögerungszeit fest eingestellt 1 s.

Vergleichen Download

PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Rückfallzeit 2 s fest.

Vergleichen Download

PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Verzögerungszeit fest eingestellt 3 s.

Vergleichen Download

PZE X4V8 24VDC 4n/o

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Verzögerungszeit einstellbar in 5 Stufen von 4 - 8 s.

Vergleichen Download

PZE X4 24VDC 4n/o

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Vergleichen Download

PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Rückfallverzögerter Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Rückfallzeit 0,75 s fest.

Vergleichen Download

PZE X5 24VDC 5n/o

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkenung, Ausgänge: 5 S, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Vergleichen Download

PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V AC/DC, Breite: 90 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 - 240 V AC/DC, Breite: 90 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PZE X5P 24VDC 5n/o 2so

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 5 S, 2 HL, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 0,5 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 1 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 2 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 3 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PZE X4VP8 24VDC 4n/o

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 5 - 8 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PZE X4P 24VDC 4n/o

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PZE X4VP4 24VDC 4n/o

Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 1 - 4 s fest), UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Zubehör Vergleichen Download

PZE X4.1P 24VDC 4n/o

Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.