Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsrelais PNOZ X - NOT-AUS, Schutztür, Lichtgitter - Technische Merkmale

Sicherheitsschaltgeräte PNOZ X überwachen Funktionen wie z.B. Not-Halt, Schutztür, Lichtgitter, Lichtvorhänge. Pro Sicherheitsfunktion kommt ein Sicherheitssschaltgerät PNOZ zum Einsatz.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PST 4 24 V DC 6S4Ö

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Schutztürwächter, Gleichzeitigkeitsüberwachung ca. 4 s, Rückführkreis.

Vergleichen Download

PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 Ö, UB = 48 V AC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Vergleichen Download

PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 Ö, UB = 230 - 240 V AC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Vergleichen Download

PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Vergleichen Download

PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, UB = -24 V DC (Japan), Breite: 112,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis, mit zwei unabhängig einstellbaren rückfallverzögerten Kontakten, 12 Stufen von 1 - 20 s und 0,1 - 3 s.

Vergleichen Download

PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, automatischer/manueller Start, UB = 24 V DC, Breite: 112,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, mit zwei unabhängig einstellbaren rückfallverzögerten Kontakten, Rückfallzeit 12 Stufen von 1 - 20 s/0,1 - 3 s.

Vergleichen Download

PNOZ X7 48VAC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB = 48 V AC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 S, 1 HL, automatischer/manueller Start, Anlauftest, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Vergleichen Download

PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 1 Ö, automatischer/manueller Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Vergleichen Download

PNOZ X7 110VAC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB = 110 V AC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ X7 115VAC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB = 115 V AC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ X7 120VAC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB = 120 V AC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ X7 230VAC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB = 230 V AC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ X7 240VAC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB = 240 V AC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ X7 24VACDC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 Ö, 2 HL, automatischer/manueller/überwachter Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 Ö, 2 HL, automatischer/überwachter/manueller Start, Anlauftest, UB = 42 V AC/24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Vergleichen Download

PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 Ö, 2 HL, automatischer/überwachter/manueller Start, Anlauftest, UB = 110 - 120 V AC/24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Vergleichen Download

PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 Ö, 2 HL, automatischer/manueller/überwachter Start, UB = 230 - 240 V AC/24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, automatischer/manueller Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, überwachter Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, überwachter Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 45 mm, Tiefe: 80 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 45 mm, Tiefe: 80 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Vergleichen Download

PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, automatischer/überwachter Start, UB = 230 V AC/24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis, Überbrückung bei Spannungseinbrüchen bis 650 ms.