Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsrelais PNOZ X - Zweihandüberwachung - Technische Merkmale

Die Sicherheitsschaltgeräte der Produktfamilie PNOZ X sorgen für die sichere Überwachung von Zweihandtastern. Zwei Varianten sind verfügbar: Typ IIIC und Typ IIIA nach EN 574.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Vergleichen Download

P2HZ X1 48VAC 3n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 48 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Vergleichen Download

P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Vergleichen Download

P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Vergleichen Download

P1HZ X1 24VDC 2n/o

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, Ausgänge: 2 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Vergleichen Download

P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 110 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Vergleichen Download

P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 115 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Vergleichen Download

P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

Vergleichen Download

P2HZ X1P 24VAC 3n/o 1n/c 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Zweihandbediengerät/ Überwachung d. Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern, Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Schraubklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern.

Zubehör Vergleichen Download

P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 42 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Zweihandbediengerät/Überwachung d. Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern, Rückführkreis. Seitenkompatibel zu P2HZ X1.

Zubehör Vergleichen Download

P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V AC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Zweihandbediengerät/ Überwachung d. Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern, Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern.

Zubehör Vergleichen Download

P2HZ X1P 110VAC 3n/o 1n/c 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 110 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Zweihandbediengerät/ Überwachung d. Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern, Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Zweihandbediengerät/ Überwachung d. Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern, Rückführkreis.

Zubehör Vergleichen Download

P2HZ X1P C 42VAC 3n/o 1n/c 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 42 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern.

Zubehör Vergleichen Download

P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern.

Zubehör Vergleichen Download

P2HZ X1.10P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 42 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern. Seitenkompatibel zu P2HZ X1.

Zubehör Vergleichen Download

P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern.

Zubehör Vergleichen Download

P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 115 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern.