Österreich | deutsch

PASvisu 1.6 - Neue Software-Version ist perfekt abgestimmt auf die neuen Visualisierungspanels PMI v7e

Ihre Anlagenvisualisierung wird auf dem Pilz Human Machine Interface PMIvisu optimal dargestellt. Auf den neuen Visualisierungspanels PMI v7e ist die Software bereits vorinstalliert und lizenziert. Mit dieser Kombination können Sie alle Funktionen der Kleinsteuerungen PNOZmulti via Direktanbindung visualisieren und diagnostizieren.
Die Version 1.6 der Software PASvisu enthält zusätzlich auch die sogenannte Advanced Trend Tile, welche die Anzeige von geloggten Trendkurven ermöglicht. Filtern Sie gezielt nach vergangenen Zeitverläufen oder fügen Sie dynamisch Trendlinien in der PASvisu Runtime hinzu. Einfache Handhabung für eine effiziente Visualisierung.

Weitere kleine Extras:

  • Anpassen der Schriftgröße von Listenkacheln
  • Sperren von Visualisierungskacheln im PASvisu Builder, so dass diese nicht versehentlich verschoben werden können sowie
  • Auswahl des Speicherplatzes für Ihre Export-Dateien direkt aus der Runtime heraus
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at