Ostfildern, 02.10.2019

Pilz auf der SPS 2019 (Halle 9, Stand 370) - Zweifach sicher: Safe & secure automatisieren

Safety und Security sind essenzielle Anforderungen an eine smarte Produktion. Auf der Messe SPS (26. – 28. 11.19 in Nürnberg ) zeigt Pilz Automatisierungslösungen, die alle Aspekte der Sicherheit abdecken. Im Mittelpunkt stehen umfassende Konzepte, mit denen sich der Zugang zur Maschine absichern lässt – physisch und virtuell. Zu den Produktneuheiten zählen neue Module für das Remote-I/O-System PSSuniversal 2 sowie der sichere Inkrementaldrehgeber PSENenco zur Bewegungs- und Positionsüberwachung. Pilz stellt aus in Halle 9, Stand 370.

Das Messemotto des Automatisierungsunternehmens lautet „Be safe and secure with Pilz“. Anhand verschiedener Modelle und Live-Demonstrationen können Besucher von Pilz Automatisierungslösungen erleben, die sowohl Safety (Maschinensicherheit), als auch Industrial Security abdecken.

Gesamtlösung für Safety und Security
Das Pilz Schutztürmodell macht den sicheren Zugang zu Maschinen und Anlagen anschaulich: Dort zeigt Pilz das Zusammenspiel seines modularen Schutztürsystems mit dem sicheren Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystem PITmode. In Kombination mit der konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 lassen sich mit der Ausleseeinheit PITreader mit RFID-Technologie Authentifizierungen und Autorisierungen nun besonders flexibel realisieren. Als Industrial-Firewall sichert die Pilz SecurityBridge diese Lösung gegen unbefugten Zugriff und Manipulationen.
So bietet Pilz einen ganzheitlichen Lösungsansatz für Safety und Security. Der Anwender trägt für die Sicherheit seiner Maschinen und Anlagen Sorge ohne Abstriche bei Effizienz und Anwenderfreundlichkeit.
Passend zum neuen Namen der Nürnberger Messe „SPS – Smart Production Solutions“ zeigt die Pilz Smart Factory, wie sich einzelne Produkte und Komponenten aus dem Pilz Portfolio zu Automatisierungslösungen zusammenfügen lassen, und wie diese den Anforderungen an eine flexible und vernetzte Produktion gerecht werden.

Pilz Service Robotik Module in Aktion
Im Fokus stehen dabei die Service Robotik Module von Pilz: Dank offener Schnittstellen und dem Einsatz des Open-Source-Frameworks ROS (Robot Operating System), können sich Anwender ihre individuelle Roboter-Applikation zusammenstellen. Besonders geeignet ist das Robotik-Angebot von Pilz für mobile Anwendungen: In Nürnberg zeigt Pilz anhand einer Intralogistik-Anwendung die Kombination von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS oder englisch AGV) mit den Pilz Service Robotik Modulen.

Sicherheit und Automation: Dezentral vernetzt
Zu den Neuheiten gehören Ein- und Ausgangsmodule im Remote-I/O-System PSSuniversal 2: Die neuen analogen Elektronikmodule stehen für Spannungs- und Stromsignale zur Verfügung. Dazu kommt ein Elektronikmodul mit sechs digitalen Eingängen für 120 Volt AC Signale. Anwender erhalten damit noch mehr Flexibilität, Offenheit und Granularität bei der Kommunikation in Automatisierungsnetzwerken.

Präzise Messung von Bewegung und Position
Der sichere Inkrementaldrehgeber PSENenco bietet in Kombination mit den Pilz Steuerungslösungen Sicherheitsfunktionen für Geschwindigkeit, Richtung, Beschleunigung und Stillstand mit unterschiedlichen Sicherheitslevel der jeweiligen Funktion an. Er sendet Positionsänderungen einer Maschine oder von Maschinenteilen, bspw. in Werkzeugmaschinen oder Pressen, an das Auswertegerät. Die hohe Auflösung erlaubt schnelle Reaktionszeiten und präzise Messungen für die Bewegungs- und Positionsüberwachung.
Pilz stellt auf der SPS – Smart Production Solutions aus in Halle 9, Stand 370. Weitere Informationen zum Messeauftritt erhalten Sie hier.

Auf der diesjährigen SPS dreht sich bei Pilz alles um die sichere Zugangskontrolle an Maschinen und Anlagen – physisch und virtuell. Foto: Pilz GmbH & Co. KG
Auf der diesjährigen SPS dreht sich bei Pilz alles um die sichere Zugangskontrolle an Maschinen und Anlagen – physisch und virtuell. Foto: Pilz GmbH & Co. KG

Auf der diesjährigen SPS dreht sich bei Pilz alles um die sichere Zugangskontrolle an Maschinen und Anlagen – physisch und virtuell. Foto: Pilz GmbH & Co. KG

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at