Österreich | deutsch

Ostfildern, 04.12.2017

PSENvip Long Range – Sicherheit in voller Länge!

Für das kamerabasierte Schutzsystems PSENvip 2 für Abkantpressen von Pilz steht neu eine Long-Range-Variante zur Verfügung: PSENvip Long Range ist die erste Schutzeinrichtung mit einem Schutzbereich von bis zu 18 Metern. Damit eignet sich das robuste Schutzsystem auch optimal für die Überwachung von Sonderpressen wie beispielsweise Tandempressen. Dabei erfüllt das kamerabasierte Schutzsystem alle gängigen Sicherheitsnormen sowie die EN 12622, so dass PSENvip 2 bei einfacher Handhabung maximale Produktivität gewährleistet.

Die Umrüstung auf die neue Variante lässt sich einfach vornehmen, da lediglich die Empfängereinheit getauscht werden muss. Mit PSENvip Long Range können so beispielsweise Tandempressen mit nur einem Schutzsystem sicher überwacht werden. Sein Einsatz macht zudem eine Kombination aus mitfahrender Schutzeinrichtung und Lichtgittern überflüssig, so dass schon bei den Investitionskosten gespart werden kann.

Mit der Long-Range-Variante erhalten Anwender zudem ein Hot-Plug-fähiges Schutzsystem: d.h., es können zwei Abkantpressen nebeneinandergestellt werden. Möglich ist dies, da Sender und Empfänger in der Mitte einfach weggeklappt werden können. Der Sender von Maschine 1 arbeitet dann mit dem Empfänger von Maschine 2 weiter, ohne Neustart. Damit lassen sich unnötige Stillstandzeiten vermeiden und die Produktivität steigern.

 

Mehr zu PSENvip 2 erfahren Sie hier.

Das kamerabasierte Schutzsystem PSENvip 2 stellt neu eine Variante für Sonderpressen zur Verfügung: PSENvip Long Range ist optimal für Abkantpressen mit einer Überwachung von bis zu 18 Metern.
Das kamerabasierte Schutzsystem PSENvip 2 stellt neu eine Variante für Sonderpressen zur Verfügung: PSENvip Long Range ist optimal für Abkantpressen mit einer Überwachung von bis zu 18 Metern.

Das kamerabasierte Schutzsystem PSENvip 2 stellt neu eine Variante für Sonderpressen zur Verfügung: PSENvip Long Range ist optimal für Abkantpressen mit einer Überwachung von bis zu 18 Metern.

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at