Österreich | deutsch

Ostfildern, 21.12.2016

Neue Lichtgitter PSENopt slim von Pilz für platzkritische Anwendungen – Absicherung für engste Räume

Pilz erweitert sein Angebot an Lichtschranken um die Familie PSENopt slim. Diese eignen sich mit ihrer schmalen Bauform vor allem für platzkritische Anwendungen. Dort erfüllen die neuen, superschlanken Lichtschranken je nach Anforderung Finger- und Handschutz bis zum höchsten Performance Level (PL) e.

Lichtschranken PSENopt slim eignen sich für platzkritische Bereiche an Maschinen mit zyklischen Eingriffen, wie z.B. Einlegearbeiten oder Materialzu- und Materialabführung. Dank Kaskadier-Funktion ohne Totzonen bieten sie einen effektiven Übergreif- und Hintertretschutz gemäß IEC 61496-2.

Effektiver Schutz und mehr
Anhand der LED-Anzeige kann der Bediener die wesentlichen, für den Maschinenstopp verantwortlichen Ursachen auf einen Blick identifizieren. So kann die Maschinenverfügbarkeit erhöht werden.
PSENopt slim sind mit kompatiblen Montagehilfen schnell und einfach installierbar. Zudem steht für PSENopt slim ein umfangreiches Zubehör wie Umlenkspiegel und Teststäbe zur Verfügung.

Für alle Sicherheitsfälle gerüstet
Für die verschiedenen Anwendungen gibt es eine Vielzahl an Varianten: Der Konstruktuer hat die Wahl zwischen Lichtgittern Typ 2 und Typ 4 nach EN/IEC 61496-1/-2 sowie entsprechenden Varianten für Finger- und Handschutz. Dabei kann zwischen verschiedenen Schutzfeldhöhen – von 150 mm bis 1200 mm – gewählt werden.

In Verbindung mit beispielsweise den Sicherheitsrelais PNOZsigma oder den konfigurierbaren Steuerungssystemen PNOZmulti bieten PSENopt slim dem Anwender eine wirtschaftliche und komplette Lösung für die Maschinensicherheit.

 

Mit ihrer schmalen Bauform sorgen PSENopt slim vor allem in platzkritischen Anwendungen für höchste Sicherheit. Dort erfüllen die Typ 2 und Typ 4 Lichtschranken je nach Anforderung Finger- und Handschutz.

Mit ihrer schmalen Bauform sorgen PSENopt slim vor allem in platzkritischen Anwendungen für höchste Sicherheit. Dort erfüllen die Typ 2 und Typ 4 Lichtschranken je nach Anforderung Finger- und Handschutz.

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at