Österreich | deutsch

02.10.2019

HoLLiEs Patisserie

Service Robotik Module für den Einsatz im industriellen und nicht-industriellen Umfeld

Die Service Robotik Module von Pilz machen den Einstieg in die Robotik spielend leicht. Mit den Modulen können Sie Ihre Roboter-Applikation ganz individuell zusammenstellen: Offene Schnittstellen wie ROS und CANopen sorgen für eine optimale Kompatibilität. Die Anwendungsgebiete der Service Robotik Module finden sich sowohl in der Servicerobotik als auch im industriellen Umfeld, unter anderem in Anwendung mit Fahrerlosen Transportsystemen (FTS).

Wer ist HoLLiE?

HoLLiE ist ein mobiler zweiarmiger Serviceroboter, entwickelt vom Forschungszentrum Informatik (FZI) in Karlsruhe, Deutschland. Durch die Kombination von robusten, industrienahen Komponenten mit flexiblen Softwaresystemen zur Robotersteuerung kann HoLLiE schnell und zuverlässig die ihr zugewiesenen Aufgaben meistern. So unterstützt und entlastet sie Menschen in Alltagssituationen. Zuletzt war HoLLiE Gast bei der diesjährigen Stallwächter-Party in Berlin, einer Veranstaltung des Staatsministeriums von Baden-Württemberg. Mit zwei Manipulatormodulen PRBT (Roboterarmen) von Pilz ausgestattet, dekorierte HoLLiE insgesamt über 100 Kekse. Die Besucher gaben auf einem Screen vor, wie sie ihre Kekse gerne dekorieren würden und HoLLiE legte los. Ein ziemlich leckeres Anwendungsbeispiel für eine nicht-industrielle Servicerobotik-Anwendung.
In Zukunft wird HoLLiE im HoLL (House of Living Laps intelligent Escort) verschiedene Begleit-, Assistenz und Serviceaufgaben übernehmen. Wir freuen uns auf weitere Einsätze mit HoLLiE.

Mehr zu Service Robotic bei Pilz

HoLLiEs Patisserie
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at