Österreich | deutsch

13.04.2017

Industrial PI – IIoT-Gateway für Ihre Smart Factory

Industrial PI verwandelt Ihr Automatisierungsprojekt. Er ist flexibel, fortschrittlich und optimal geeignet für industrielle Umgebungen. Mit Industrial PI setzen Sie Ihre Digitalisierungsprojekte ganz einfach um.

Mit Industrial PI bereit für den digitalen Wandel

Das Multitalent Industrial PI ist unsere Antwort auf die zunehmende Digitalisierung in der industriellen Automation. Industrial PI basiert auf dem für den privaten Heimgebrauch bekannten Raspberry PI, ist allerdings mit einem widerstandsfähigen Gehäuse und robuster Mechanik ausgestattet. So ist er einsatzbereit für Ihre industrielle Automatisierungsumgebung. Als IIoT-Gateway vernetzt er Ihre Steuerung mit Ihrer Cloud. So haben Sie Ihre Maschinen und Anlagen jederzeit im Blick – egal von welchem Standort aus!

Setzen Sie die Daten Ihrer Anlage für Ihren Geschäftserfolg ein!

Eingesetzt als IIoT-Gateway verbindet Industrial PI das Internet der Dinge in industriellen Umgebungen mit Ihren Cloud-Diensten. Industrial PI sammelt Daten im direkten Umfeld von Maschinen und Anlagen, wertet sie aus und verarbeitet sie. Damit haben Sie Ihre Anlagen jederzeit und überall im Blick und sehen z. B. wo Sie Kosten einsparen können.

Sie möchten Industrial PI als IIoT-Gateway in eine bestehende Systemarchitektur einbinden? Das können Sie mit unseren Kommunikationsmodulen. Diese müssen Sie lediglich über einen Stecker mit dem Gateway verbinden. Sie stehen mit den folgenden Schnittstellen zur Verfügung: Profinet, Profibus, Ethernet/IP, DeviceNET, Ethercat, CANopen, Sercos, Powerlink, Modbus und Seriell.

Vorteile auf einen Blick:

  • die optimale Lösung für viele industrielle Anwendungsbereiche
  • Daten können im direkten Umfeld von Maschinen und Anlagen gesammelt, ausgewertet und verarbeitet werden
  • nach EN 61131-2 geschützt gegen Störungen und bei Temperaturen von -40 bis +50 Grad voll funktionsfähig
  • robustes Gehäuse und 24 V-Anschluss gestatten Einsatz in der Industrie
  • dank zahlreicher Kommunikationsmodule integrierbar in alle gängigen Systemarchitekturen

Sie möchten sich selbst von den Vorzügen des Industrial PI überzeugen?

Gerne geben wir Ihnen Bescheid, sobald Industrial PI in unserem E-Shop für Sie zum Kauf zur Verfügung steht! Senden Sie einfach Ihre Anfrage über unser Kontaktformular an unseren Vertrieb.

Sie haben Fragen zum Produkt? Unser Support hilft Ihnen gerne weiter!

Industrial PI als IIoT-Gateway
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at