Österreich | deutsch

15.04.2016

Verringerte Serviceeinsätze mit der Safety Device Diagnostics

Einfache und umfangreiche Diagnose mit der Safety Device Diagnostics zur Verringerung von Serviceeinsätzen.

Weniger Serviceeinsätze, höhere Verfügbarkeit

Mit der Safety Device Diagnostics können Sie erweiterte Diagnosedaten von Pilz Sicherheitsgeräten abrufen. So werden bei den neuen PSENcode Sensoren die konventionellen Meldekontakte durch das Feldbusmodul automatisch aktiviert und für die Safety Device Diagnostics befähigt. Dank der Diagnosedaten können Serviceeinsätze reduziert und eine höhere Maschinenverfügbarkeit geschaffen werden.


Gleicher Sensor, umfangreiche Diagnose

Dank ihrer einfachen Erweiterbarkeit unterstützt die Safety Device Diagnostics den mechatronischen Ansatz. Sie besteht aus einem Feldbusmodul plus Verteiler und Sicherheitsgeräten (z.B. PSENcode schmale Bauform). Das integrierte Display am Feldbusmodul sorgt für einen direkten Informationserhalt umfangreicher Diagnosedaten. Darüber hinaus ermöglicht die Safety Device Diagnostics eine schnelle und einfache Installation durch Reihenschaltung im Feld. In Verbingung mit PNOZ X oder PNOZsigma, erhalten Sie eine wirschaftliche Komplettlösung aus einer Hand.


Vorteile auf einen Blick:

  • umfangreiche Diagnose zur Vermeidung von Serviceeinsätzen und Verminderung von Stillstandzeiten
  • einfache Diagnose dank Verwendung der gleichen Sensoren und IP67-Verkabelung
  • direkter Informationserhalt durch integrierten Display am Kommunikationsmodul
  • schnelle und einfache Installation durch Reihenschaltung im Feld
  • Anschluss von Fremdgeräten direkt über die I/Os möglich
  • wirtschaftliche Komplettlösung z.B. mit PNOZ X oder PNOZsigma


Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe 2016!

Sie möchten mehr über unsere Neuheit erfahren? Dann besuchen Sie uns doch auf der diesjährigen Hannover Messe vom 25. bis 29. April 2016! Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Stand Nr. D17 in Halle 9.


Weitere Informationen:

Safety Device Diagnostics

Pilz auf der Hannover Messe 2016

Verringerte Serviceeinsätze mit der Safety Device Diagnostics