Österreich | deutsch

19.02.2016

Kommunizieren und Verbinden mit dem Automatisierungssystem PSS 4000

Welche Feldbus- und Ethernet-Schnittstellen in PAS4000 zur Verfügung stehen und wie Sie diese konfigurieren, erfahren Sie im aktuellen Tutorial.

Die Tutorials der Pilz-Experten bieten Ihnen aus erster Hand Informationen zu den verschiedenen Editoren, zu Projektierung, Programmierung sowie der Inbetriebnahme und dem Betrieb des Automatisierungssystems PSS 4000. Sie erhalten einen Überblick über alle relevanten Funktionen, sowie wertvolles Know-how. Die heutigen Videos befassen sich mit der Verfügbarkeit und Konfiguration von Feldbus- sowie Ethernet-Schnittstellen.


Konfigurieren und Verbinden mit PAS4000

Im Automatisierungssystem PSS 4000 stehen Ihnen Ethernet- und Feldbus-Kommunikationsschnittstellen für sichere und nicht-sichere Kommunikation zur Verfügung. Über Modbus TCP, Raw-TCP, Raw-UDP sowie Ethernet IP können die PSSuniversal E/A-Module zu externen, übergeordneten Steuerungen kommunizieren. Die Ethernet Kommunikationsschnittstellen können in der Software-Plattform PAS4000 über den IP-Verbindungseditor konfiguriert werden. Außerdem stehen Ihnen die Feldbussysteme ProfiNET und PROFIBUS, sowie das sichere Feldbussystem PROFIBUS PROFIsafe zur Verfügung.


Tutorials für Ihr Automatisierungsprojekt

Das Automatisierungssystem PSS 4000 sowie die zugehörige Software-Plattform PAS4000 ermöglichen sichere Automation und beinhalten eine Vielzahl an Funktionen für Ihre Projekte. 17 Tutorials mit Fokus auf PAS4000 erleichtern Ihnen den Umgang mit Software und Hardware und ermöglichen Ihnen so eine schnellere Inbetriebnahme. Sparen Sie einfach Zeit beim Engineering indem Sie das Automatisierungssystem PSS 4000 noch besser kennenlernen.


Weitere Informationen:

Video-Tutorial Kommunikationsschnittstellen

PSS 4000 Tutorials auf YouTube

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at