Österreich | deutsch

26.01.2016

Motion Monitoring mit dem Steuerungssystem PNOZmulti 2

Die sicheren Motion Monitoring Module für die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 2 sorgen für eine sichere Überwachung Ihrer Antriebe.

Die sicheren Motion Monitoring Module für die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti 2 sorgen für eine sichere Überwachung Ihrer Antriebe, jetzt auch mit sicherem Stopp SS1 und SS2. So werden Ihre Maschinen und Anlagen noch sicherer und produktiver. Es stehen Erweiterungsmodule zur sicheren Überwachung einer Achse oder von zwei Achsen zur Verfügung.
 

Bessere Konfiguration durch neues Softwarefeature

Die sicheren Motion Monitoring Module für PNOZmulti 2 werden einfach über das Softwaretool PNOZmulti Configurator konfiguriert. Erstmalig findet bei den Motion Monitoring Modulen ein neues Softwarefeature Anwendung: es wird ein eigenständiges Modulprogramm (mIQ) konfiguriert, das auf dem Modul ausgeführt wird. Das hat ganz erhebliche Vorteile für Sie als Anwender: fein granulares Konfigurieren mehrerer Überwachungsbereiche, wie beispielsweise Geschwindigkeit oder Drehzahl, die dann auf dem Erweiterungsmodul lokal ausgeführt werden. Für Sie als Anwender bedeutet das höhere Flexibilität.
 

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Realisierung von Sicherheitsfunktionen nach EN 61800-5-2 für elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl
  • maximale Flexibilität durch neue Modulprogramm-Technik (mIQ): gewohnt einfach im PNOZmulti Configurator konfigurierbar
  • schnelle Reaktionszeiten: 4-6 ms Zykluszeit, da zeitkritische Subprozesse im Modul ablaufen, Basisgerät wird entlastet
  • maximale Sicherheit: einfache Konfiguration der Funktionen über zertifizierte Softwarebausteine im PNOZmulti Configurator
  • hohe Verfügbarkeit: umfangreiche Motion Monitoring Funktionen
  • produktive Maschinen und Anlagen: mit PNOZmulti reduzieren Sie Ihre Kosten bei höchster Sicherheit

Das neue Feature mIQ ist ab der Version 10.0.0 des PNOZmulti Configurators verfügbar. Sie können die Demo-Software in unserem Downloadbereich herunterladen (für registrierte User). Die Demo-Software wird durch Erwerb einer Lizenz zur Vollversion.

Bitte beachten: Ab jeder neuen Voll-Version ist eine neue Software-Lizenz erforderlich, eine vorhandene hat keine Gültigkeit mehr.


Weitere Informationen:

PNOZmulti Configurator Lizenzen

Download PNOZmulti Configurator

PNOZmulti 2 Produktfamilie

 

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at