Österreich | deutsch

24.06.2015

Antriebe sicher überwachen

Die Steuerungen in PSS 4000 sind nun für erweiterte Motion Monitoring Funktionen einsetzbar.

Das neue kompakte E/A-Modul PSSu K F EI mit lokaler Schnellabschaltung ermöglicht ab sofort erweiterte Motion Monitoring Funktionen mit den Steuerungen PSSuniversal PLC und PSSuniversal multi des Automatisierungssystems PSS 4000. Das neue Kompaktmodul überwacht sichere Geschwindigkeit, Bewegungsrichtung und Stopp-Funktionen.
Sie profitieren von reduzierten Reaktionszeiten, höherer Produktivität sowie einfacherer Wartung und Reparatur Ihrer Anlagen und Maschinen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Reduzierte Reaktionszeit und hohe Produktivität: Schnellabschaltung von Antrieben unabhängig von der PLC Zykluszeit
  • Kosteneinsparung und Aufwandsminimierung: Bereits vorhandene Gebersysteme können genutzt werden, da Anschluss an alle gängigen Drehgeber/Feedbacksysteme (sin/cos, TTL, HTL, Initiatoren) möglich
  • Komfortabel: Einrichten der Drehzahlfunktionen bequem über die Software möglich
  • Exakt: Einfache Anpassung der Applikation durch Änderung der Schwellenwerte (z.B. Grenzdrehzahl) im Anwenderprogramm
  • Kurze Inbetriebnahmezeit und Zeiteinsparung im Betrieb: einfache Diagnose der eingestellten Parameter
  • Große Applikationen realisierbar: Überwachung von bis zu 8 Achsen je Steuerung


Motion Monitoring Funktionen zur Überwachung Ihrer Antriebe:

  • Realisierung von Sicherheitsfunktionen nach EN 61800-5-2:
     - bis PL d mit nur einem Sin/Cos Drehgeber
     - bis PL e mit einem sicheren Drehgeber
     - bis PL e in Kombination aus Drehgeber und Initiator, mit zusätzlicher Getriebeüberwachung
  • sicherer Geschwindigkeitsbereich (Safe speed range): SSR
  • sichere Geschwindigkeitsüberwachung (Safe speed monitor): SSM
  • sichere Bewegungsrichtung (Safe direction): SDI
  • sicherer Betriebshalt (Safe operating stop): SOS


Mit Automatisierungslösungen von Pilz überwachen Sie Ihre Antriebe sicher und effizient.

 

Weitere Informationen:

Automatisierungssystem PSS 4000

PSSuniversal E/A-Module

Sichere Bewegungsüberwachung bei Pilz

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Unternehmens- und Fachpresse

Telefon: +49 711 3409 -158
E-Mail: m.kurth@pilz.de

;