Österreich | deutsch

26.01.2015

Schmalere Bauform: Codierte Sicherheitsschalter PSENcode

Die codierten Sicherheitsschalter PSENcode dienen sowohl der Stellungsüberwachung von trennenden Schutztüreinrichtungen als auch der Positionsüberwachung.

Die codierten Sicherheitsschalter PSENcode dienen sowohl der Stellungsüberwachung von trennenden Schutztüreinrichtungen als auch der Positionsüberwachung. Die PSENcode-Familie wurde um eine neue Variante in schmalerer Bauform erweitert. Diese zeichnet sich im Vergleich zur kompakten Bauform durch ein sehr flaches Gehäuse (13mm Höhe) bei gleicher Breite aus.
 

Höchster Manipulationsschutz für verschiedenste Anwendungen

Die codierten Sicherheitsschalter PSENcode vereinen dank RFID-Transpondertechnologie höchsten Manipulationsschutz auf kleinstem Raum. Zudem erlaubt das neue Mitglied der PSENcode-Familie die Montage an Türen, Hauben oder Klappen in bis zu vier Betätigungs- und Anfahrrichtungen und je zwei unterschiedlichen Schaltabständen. Dank dieser Vielseitigkeit bietet PSENcode dem Konstrukteur einen hohen Freiheitsgrad beim Maschinendesign. So lassen sich auch Anwendungen umsetzen, die bisher nur mit magnetischen Sicherheitsschaltern realisiert wurden.

 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • höchster Manipulationsschutz dank RFID-Transpondertechnologie
  • vielseitige Montage an Türen, Hauben oder Kappen
  • bis zu vier Betätigungs- und Anfahrrichtungen und je zwei unterschiedliche Schaltabstände
  • erfüllt die Anforderungen der neuen EN ISO 14119
  • einsetzbar bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e

 

Weitere Informationen:

Codierter Sicherheitsschalter PSENcode

Sicherheitsschalter PSENcode jetzt auch in schmaler Bauform erhältlich.
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at