Österreich | deutsch

01.01.1970

Pilz auf der WindEnergy und der InnoTrans

Auf den Branchenmessen im Herbst präsentiert Pilz Lösungen für Schiene und Wind.

Pilz ist in allen Branchen zu Hause – und im Herbst gleich auf zwei Branchenmessen parallel vertreten: Auf der InnoTrans 2014 zeigt Pilz vom 23. bis 26. September 2014 in Berlin sichere Steuerungstechnik für den Bahnbereich. Zeitgleich präsentieren unsere Experten für Windenergie auf der WindEnergy Hamburg 2014 wie Sie Windkraftanlagen sicher und effizient automatisieren.


WindEnergy 2014: 23. bis 26.09.2014, Hamburg

Auf der WindEnergy Hamburg 2014 erfahren Sie, wie sich sicherheitsrelevante Funktionen einer Windenergieanlage u.a. durch den Einsatz der konfigurierbaren Sicherheitssteuerung PNOZmulti oder des Automatisierungssystems PSS4000 überwachen lassen. Darüber hinaus können Sie sich auf der WindEnergy über unsere Dienstleistungen für die Sicherheit von Windenergieanlagen von der Risikobeurteilung bis hin zur Validierung der Sicherheitsfunktionen informieren.


InnoTrans 2014: 23. bis 26.09.2014, Berlin

Schwerpunkt unseres Messeauftritts auf der InnoTrans ist industrielle Steuerungstechnik auf Bahnniveau, im speziellen die besonders robusten R-Module im Automatisierungssystem PSS 4000. Sie haben sich in vielen Applikationen im Bahnbereich bereits international bewährt und verfügen über eine CENELEC-Zulassung bis SIL 4.


Auf beiden Messen heißen wir Sie herzlich willkommen! 


Weitere Informationen:

Pilz auf der InnoTrans Berlin 2014

Pilz auf der WindEnergy Hamburg 2014

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at