Österreich | deutsch

13.02.2015

PNOZmulti 2 - Integration in PROFINET Netzwerke

Immer flexibler - für das konfigurierbare Steuerungssystem PNOZmulti 2 steht das Kommunikationsmodul PROFINET zur Verfügung!

Das konfiguierbare Steuerungssystem PNOZmulti 2 lässt sich ab sofort linksseitig um ein PROFINET Kommunikationsmodul erweitern. So steht für PNOZmulti 2 neben Ethernet/IP, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP und Powerlink eine weitere Kommunikationsmöglichkeit zur Verfügung.

Als offenes System ist PNOZmulti 2 unabhängig von der übergeordneten Betriebssteuerung flexibel branchenweit einsetzbar.


Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Anschlussmöglichkeit an PROFINET (IO Device)
  • keine Datenkollision durch geswitchte Schnittstelle
  • komfortable Diagnose- und Steuerungsinformationen für kurze Stillstandszeiten und eine hohe Anlagenverfügbarkeit
  • bidirektionales Melden und Steuern über das Kommunikationsmodul
  • Aktivierung des Diagnosekonzepts PVIS im PNOZmulti Configurator,
    auch individuelle Kundentexte integrierbar

 
Gehen Sie auf Nummer sicher mit dem Einsatz von PNOZmulti 2 - dem weltweiten Sicherheitsstandard für alle Maschinentypen.


Weitere Informationen:

Konfigurierbares Steuerungssystem PNOZmulti 2

Konfigurierbares Steuerungssystem PNOZmulti 2 mit PROFINET Anschluss
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at