Österreich | deutsch

29.10.2014

PSS 4000: Globale Maschinensicherheit mit System

Das Automatisierungssystem PSS 4000 lässt sich dank neuer Funktionen international und maschinenunabhängig einsetzen.

Verschiedene Märkte haben unterschiedliche Anforderungen an Automatisierungssysteme. So sind regional gesehen unterschiedliche Editoren und Kommunikationsprotokolle verbreitet. Das Automatisierungssystem PSS 4000 ist durch eine Vielzahl an Funktionen und Ausprägungen genau für diese Anforderungen passend.


Vielseitig und flexibel für einen maschinenunabhängigen Einsatz

Die Steuerungen des Automatisierungssystems PSS 4000 können in verschiedene Automatisierungsarchitekturen integriert werden. So kann die Hardware untereinander über Ethernet/IP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP und Profibus-DP kommunizieren. Dadurch ist ein maschinenunabhängiger Einsatz problemlos möglich.

Verschiedene Editoren für Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen

Innerhalb der Programmiersprachen ist durch verschiedene Editoren eine hohe Entscheidungsfreiheit gegeben. So stehen mit den Editoren PAS LD (Kontaktplan), PAS STL (Strukturierter Text) und PAS IL (Anweisungsliste) verschiedene Editoren zur SPS-Programmierung nach EN/IEC 61131-3 und mit PASmulti zur Konfiguration von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen zur Verfügung.


Auch in Ihrer Sprache für einen internationalen Einsatz

Das Arbeiten in der Muttersprache vereinfacht zudem das Verständnis und das Handling in der Software. So sind neu die Menüsprache, die Hilfemenüs, die Installationsunterstützung, das Sicherheitshandbuch und die Systembeschreibung in acht verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Italienisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Portugiesisch) verfügbar.

Das Automatisierungssystem PSS 4000 ist unabhängig von Land, Branche und Anwendung einsetzbar: komplett und einfach!


Weitere Informationen: 

Automatisierungssystem PSS 4000

PSS 4000: Einfach und flexibel in der Kommunikation, Programmierung und Bedienung
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at