Österreich | deutsch

30.09.2014

Vielseitig einsetzbar - Servomotoren PMCtendo SZ

Durch neue Baugrößen sind die Servomotoren PMCtendo SZ jetzt in noch mehr Anwendungen einsetzbar.

Mit den Servomotoren PMCtendo SZ steht Ihnen eine energieeffiziente und vielseitig einsetzbare Servomotor-Familie zur Verfügung. Diese wurde um zwei neue Baugrößen PMCtendo SZ 3 und PMCtendo SZ 8 erweitert. Nun wählen Sie aus fünf verschiedenen Baugrößen den richtigen Motor für Ihre individuelle Anwendung aus.


Flexibel durch verschiedene Realisierungsmöglichkeiten

Egal, ob der Schwerpunkt auf Baumaß, Dynamik, Regelbarkeit oder Feedback-Systemen liegt, mit den Servomotoren von Pilz treffen Sie immer die richtige Wahl. Dabei kann die erforderliche Leistung des Motors dank der verschiedenen Motorbaulängen und Motorbaugrößen entweder in kurzer Bauform und etwas stärkerem Durchmesser oder in längerer Bauform mit geringerem Durchmesser realisiert werden.

Der Servomotor eignet sich für Anwendungen mit sich häufig ändernden Drehzahlen. Mit Ausnahme der Baugröße 3 (konvektionsgekühlt) sind alle Motoren in den drei Kühlvarianten konvektionsgekühlt, wassergekühlt und fremdbelüftet erhältlich.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie gerne bei der Antriebsauslegung und Definition des Antriebsstrangs.


Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • hohe Prozessqualität da präzises Gleichlaufverhalten aufgrund geringer Rastmomente
  • energieeffiziente Lösung  durch extrem kurze Baulänge mit hoher Leistungsdichte
  • einfache Handhabung aufgrund schneller Montage mit Schnellverschlussstecker (Speedtec / Springtec)
  • flexibel einsetzbar durch verschiedene Baugrößen, Drehzahlen und Kühlvarianten
  • höchste Regelgüten und Positioniergenauigkeiten durch hochauflösende Absolutwert-Gebersysteme


Weitere Informationen:

Servomotoren PMCtendo SZ

Servomotoren in neuen Baugrößen
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at