Nutzen Sie die neue "Safe Ethernet Connection" zur sicheren Kopplung verschiedener Systeme mit nicht-sicherem Ethernet.
04.07.2014
Safe Ethernet Connection von Pilz
Die sichere Kopplung verschiedener Systeme über nicht-sicheres Ethernet erfolgt jetzt ganz einfach über Software-Bausteine. So werden die Steuerungssysteme PSSuniversal PLC (PSS 4000) und PSS 3000 sowie die konfigurierbaren Steuerungssysteme PNOZmulti - jeweils mit Ethernet-Schnittstelle - untereinander sicher verschaltet. Ihre bestehenden Architekturen werden dadurch einfach erweitert.
Ihre Vorteile:
- sichere Kopplung verschiedener Geräteklassen über "Standard"-Ethernet
- Safe Ethernet Connection ist als Software-Baustein für die verschiedenen Systeme verfügbar - kein zusätzliches Gateway notwendig
- entspricht den internationalen Sicherheitsstandards: EN/IEC 61508 bis SIL CL 3 und EN ISO 13849 bis PL e
- je Safe-Ethernet-Verbindung können 48 Bit Daten übertragen werden
- einsetzbar für alle Geräteklassen der Systeme PSSuniversal PLC, PSS 3000 und PNOZmulti mit Ethernet-Verbindung (Modbus TCP)
Weitere Informationen:
Steuerungssysteme PSSuniversal PLC
Konfigurierbare Steuerungssysteme PNOZmulti